製品概要

製品概要

この評価用ボードは製造中止となっているため推奨されません。

デモ回路 1541A-A は可変出力電圧で、LT3694 を搭載したデュアル LDO 付き 2.6A 出力電流モノリシック降圧レギュレータです。 降圧レギュレータは出力最大 2.6A を生成する能力があり、2 つの LDO レギュレータ(降圧出力から電源供給)はそれぞれ 450mA を供給する能力があります。デモ・ボードは、4.5V〜36V の入力範囲(70 Vトランジェント)で動作し、3 つの出力を提供します。1.7A で 3.3V、450mA で 2.5V、および 450mA で 1.8V。

SYNC ピンにより、LT3694 を外部クロックと同期できます。LT3694-1 は CLKOUT ピンを提供し、他の DC/DC コンバータが LT3694-1 クロックと同期できるようにします。

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。