製品概要
製品概要
The demo circuit 1537A is a dual current mode PWM step-down DC/DC converter featuring LT3992. The demo circuit is designed for 5V and 3.3V outputs from a 7V to 60V input. The current capability of each channel is up to 3A when running individually and 2A when both are sourcing the same current without special heat sinking. Individual soft-start, current limit, comparator, input voltage for each output as well as frequency division and synchronous and clock output functions simplify the complex design of dual-output power converters.
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。