製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1591A is a monolithic step-down switching regulator featuring the LT3695EMSE. The demo board is designed for 5V/1A output from a 6.9V to 36V input, with transients up to 60V. The LT3695 tolerates adjacent pin shorts or an open pin without raising the output voltage above its programmed value.

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。