製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1516A is a 1.5V/15A synchronous buck converter operating with a switching frequency of 300kHz over an input voltage range of 4.5V to 24V. The demo board comes in two versions. The -A version uses inductor DCR current sensing with an iron powder inductor for highest efficiency. The -B version uses a 2.5mΩ/1% sense resistor for accurate current sensing with a low DCR ferrite inductor. The fixed on-time valley current mode control of the LTC3833 allows for a fast load step response.
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。