製品概要
製品概要
デモ回路1496C-Aは、LTC2941を使用しています。これは外付け検出抵抗(100mΩ検出抵抗を内蔵)によりバッテリの充電および放電を測定するバッテリ残量計であり、電流測定は最大500mA(電流検出の電圧範囲は±50mV)となります。検出抵抗は変更可能ですが、ソフトウェアは0.1mΩ~5Ωの検出抵抗のみに対応しています。2.7V~5.5Vの動作範囲は、シングル・セルのリチウムイオン・バッテリに完全に適しています。
高精度のアナログ・クーロン・カウンタにより、バッテリの正端子と負荷またはチャージャの間の検出抵抗を流れる電流を積分します。測定された充電は、内蔵のSMBus/I2Cインターフェースを介してアクセス可能な内部レジスタに格納されます。
対象となる製品
関連資料
-
DC1496C - Demo Manual2015/08/26PDF1M
-
DC1496C - Design Files2015/08/26ZIP863K