製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1496B-A features the LTC2941, a battery gas gauge that measures battery charge and discharge with an external sense resistor (100mΩ sense resistor included), yielding a maximum current measurement of 500mA (±50mV current sense voltage range). The sense resistor can be changed; however the software only accepts sense resistors between 0.1mΩ to 5Ω. The 2.7V to 5.5V operating range is perfectly suited for single cell Li-Ion batteries.
A precision analog coulomb counter integrates current through the sense resistor between the battery’s positive terminal and the load or charger. The measured charge is stored in internal registers accessible via the on-board SMBus/I2C interface.
対象となる製品
関連資料
設計サポートファイル (1)
Demo Board Schematic (1)
評価用キット マニュアル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。