製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1472 features the LTM4618EV μModule® regulator, a complete high efficiency synchronous buck regulator with tracking. The DC1472 input range is from 4.5V to 26.5V and is capable of delivering up to 6A of output current; however, current derating may be necessary under certain VIN, VOUT, frequency and thermal conditions. The output voltage is jumper programmable from 1.2V to 5V and can be set as low as 0.8V, the reference voltage of the LTM4618EV.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。