製品概要

製品概要

Demonstration Circuit DC1468A is a Micropower USB Power Manager with Li-Ion Charger and Two Synchronous Buck DC/DC Regulators, featuring the LTC3554. It features a USB input, a 500mA CC/CV Li-Ion linear charger, a dual synchronous buck (3.3V @ 200mA and 1.2V @ 200mA) and a push-button controller. Designed specifically for USB applications, the LTC3553 power manager automatically limits input current to a maximum of either 100mA or 500mA. Battery charge current is automatically reduced such that the sum of the load current and the charge current does not exceed the selected input current limit.

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。