-
DC1450A - Schematic4/1/2010PDF47K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1450A is a small foot print, high efficiency synchronous buck converter with 4.5V to 26V input range. It can supply 5A maximum load current at 2.5V output. The demo board features the LTC3854EDDB controller. The controller features a 400kHz constant frequency current mode architecture and allows RSENSE or DCR inductor current sensing. The demo board is configured using RSENSE.
対象となる製品
関連資料
-
DC1450A - Demo Manual4/1/2010PDF319K
-
DC1450A - Design Files4/1/2010ZIP661K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。