-
DC1448A - Schematic9/24/2009PDF161K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit DC1448 is a complete power solution for a USB powered device. Power is input from one of three sources, and three outputs are provided, as well as supervisory signals for a microprocessor. DC631 provides the following functions; 700mA CC/CV timer terminated charger suitable for 4.1V Li-Ion cells, USB power manager that insures compliance with the USB power specification, two 1.5MHz synchronous step-down converters and reset and power button status outputs for interfacing with a microprocessor.
対象となる製品
関連資料
-
DC1448A - Demo Manual9/24/2009PDF402K
-
DC1448A - Design File9/24/2009ZIP627K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。