製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1447A is an adjustable 200mA linear regulator featuring LT3082. Architected as a precision current source and voltage follower, it allows this new regulator to be used in many applications with adjustability to zero output. The LT3082 has an input range of 1.2V to 40V, but the demo board limits this range to 2.8V to 35V. The LT3082 withstands reverse input voltages and reverse output-to-input voltages without reverse-current flow.

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。