製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1445A is a step-down converter, using the LTC3603EMSE monolithic synchronous buck regulator in the MSOP package. The DC1445A has an input voltage range of 4.5V to 15V, and is capable of delivering up to 2.5A of output current. The output voltage of the DC1445A can be set as low as 0.6V, the reference voltage of the LTC3603EMSE. At low load currents, the DC1445A can operate in either noise sensitive applications, due to the capability of the LTC3603EMSE to operate in pulse-skipping mode, or in high efficiency applications, because the LTC3603EMSE can also operate in Burst Mode®.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。