-
DC1441A - Schematic1/13/2010PDF77K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit DC1441A is a dual output synchronous buck converter featuring the LTC3855EUJ. The board provides two outputs of 1.8V/17A and 1.2V/17A from an input voltage of 4.5V to 14V at a switching frequency of 400kHz.
対象となる製品
関連資料
-
DC1441A - Demo Manual1/13/2010PDF234K
-
DC1441A - Design Files1/13/2010ZIP4M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。