-
DC1439A - Schematic4/4/2011PDF73K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1439A is an adjustable dual monolithic step-down switching regulator with two adjustable power-on reset timers and an adjustable watchdog timer. The regulator operates off inputs up to 36V and withstands transients up to 60V. The two buck outputs are capable of generating up to 800mA each and both of them have independent RUN/SS function.
対象となる製品
関連資料
-
DC1439A - Demo Manual3/25/2011PDF404K
-
DC1439A - Design Files4/4/2011ZIP2M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。