製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1432A is a synchronous buck controller featuring the LTC3851AEUD/LTC3851AEUD-1. It operates with an input voltage from 4.5V to 14V and provides 1.5V at up to 15A at the output. The demo circuit is available in two versions. DC1432A-A is configured with LTC3851AEUD which provides ISET function, while the DC1432A-B is configured with LTC3851AEUD-1 which provides PGOOD function.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。