-
DC1417A - Schematic12/29/2009PDF80K
製品概要
製品概要
DC1417A: Demo Board for the LT6230 215MHz, Rail-to-Rail Output, 1.1nV√Hz, 3.5mA Op Amp Family.
対象となる製品
関連資料
-
DC1417A - Demo Manual12/29/2009PDF254K
-
DC1417A - Design Files12/29/2009ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。