-
DC1414B-A Schematic9/26/2018PDF58K
製品概要
製品概要
デモ回路 1414B-A は、高効率、高密度スイッチ・モード・ステップダウン電源モジュールの LTM4601A を備えています。入力電圧範囲は 5 V ~ 20 V であり、ジャンパ選択可能な出力電圧範囲は 0.6 V ~ 5 V です。定格負荷電流は 12 A です。ただし、特定の VIN、VOUTおよび熱条件ではディレーティングが必要です。PLLIN ピンは、外部クロックへの µModule® レギュレータの同期をサポートしています。TRACK/SS ピンを使用すると、別の電圧レールに一致して、または比例して追随する出力上昇率と下降率をプログラミングできます。マージニング制御ピン MARG0 および MARG1 を通じて、公称値の ±5 % の出力電圧マージングを利用できます。デモ回路 DC1414B-A を使用または変更する前に、このデモ・マニュアルと併せて LTM4601A データシートを参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
DC1414B-A Demo Manual (Rev. 0)9/26/2018PDF444 K
-
DC1414B-A Design Files9/26/2018ZIP2 M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。