製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1410A shows a compact, high resolution solution for measuring Wheatstone bridge type sensors for load, pressure, temperature, acceleration, and many other physical quantities.


Assembly type A features the LTC2498, an 8-/16-channel, 24-bit ΔΣ ADC with easy drive inputs. Key DC specifications include 2ppm INL, 1ppm offset, 25ppm full-scale error and 10nV/°C offset drift. In the 6.8Hz/600nVRMS mode, input normal mode rejection of 50Hz and 60Hz noise is better than 87dB.

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。