-
DC1403A - Schematic12/15/2011PDF71K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1403A is a dual current mode PWM step-down DC/DC converter featuring the LT3692A. The demo circuit is designed for 5V and 3.3V outputs from a 7V to 36V input. The current capability of each channel is up to 3A. Though the LT3692A has over-voltage protection to 60V, the demo board is not designed to highlight this feature.
対象となる製品
関連資料
-
DC1403A - Demo Manual10/30/2011PDF341K
-
DC1403A - Design Files10/30/2011ZIP3M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。