製品概要

製品概要

Demonstration Circuit 1396A is an I2C-controlled, high-efficiency USB/5V Powered 1A Li-Ion battery charger/manager with the control hooks for an external HV battery-tracking step-down controller (LT3480 is recommended). The Input current is automatically limited for USB compatibility.  The DC1396's input voltage ranges from 4.35V to 5.5V, and the device provides overvoltage protection from up to 30V. The device features a CC/CV linear charger with a 4.2V charge voltage, C/x detection and timer termination.


 


 


対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。