-
DC1394A - Schematic9/24/2009PDF97K
製品概要
製品概要
Demonstration Circuit 1394A shows how the LT3480 high voltage step-down regulator can be used with the LTC4098 USB-compatible Li-Ion battery charger to design a 2 input source battery charger circuit that also provides power to the load from the LT3480, a 5V wall adapter or the batteries based on available power. The LTC4098 interfaces with a number of ADI switching regulators to provide a high efficiency, high voltage power path. The LT3480 operates from 8V to 38V (60V transients) and provides 2A with a voltage range that is mode and load dependent.
関連資料
-
DC1394A - Demo Manual9/24/2009PDF273K
-
DC1394A - Design File9/24/2009ZIP707K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。