製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1392A features the LTM4604AEV, the high efficiency, high density switch mode step-down μModule® regulator. The input voltage range is from 2.375V to 5.5V with a jumper selectable output voltage from 0.8V to 3.3V. The rated load current is 4A, while derating is necessary for certain VIN, VOUT and thermal conditions. By using the TRACK pin, the output can be set to coincidentally or ratiometrically track to another voltage rail.
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。