製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1386 features the LTM8032, a 2A EN55022 Class B certified step-down converter. This μModule® regulator is configured to deliver a 3.3V output from an input voltage between 5.5V to 36V at a switching frequency of 600kHz. The wide input range of the LTM8032 allows a variety of input sources. Under light load conditions, the available Burst Mode® operation supports high efficiency with low output ripple.

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。