製品概要

製品概要

Demonstration circuit DC1385A features the LTM4614EV, the high efficiency, high density power module with dual 4A switch mode outputs. In the default configuration, the two outputs share the same input supply, which ranges from 2.375V to 5.5V, however each regulator may have its own input supply simply by removing a resistor. The device is configured for 1.2V and 1.8V outputs. Derating is necessary for certain VIN, VOUT, and thermal conditions.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。