製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1367A features the LTM4615EV, a triple output μModule® regulator consisting of two switch-mode outputs and one LDO output. Each LTM4615 DC/DC converter has a separate input and enable pin. The input supply voltage is 2.5V to 5.5V and the demo board provides outputs of 1.8V @ 4A, 1.2V @ 2.5A and 1V @ 1.5A. The LTM4615's maximum load current is 4A for each switch-mode channel and 1.5A for the VLDO channel. However the DC1367A is configured with the LDO input supply connected to the VOUT2 whose maximum output current decreases accordingly. Derating is necessary for certain VIN, VOUT and thermal conditions.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。