-
DC1353A - Schematic10/16/2009PDF83K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1353 is a step-down converter, using the LTC3601 monolithic synchronous buck regulator in the 3mm x 3mm QFN-16 package. The DC1353A has a maximum input voltage 15V, and is capable of delivering up to 1.5A of output current at a minimum input voltage of 4V. The output voltage of the DC1353A can be set as low as 0.6V, the reference voltage of the LTC3601. At low load currents, the DC1353A operates in discontinuous mode, and during shutdown, it consumes less than 40 uA of quiescent current.
対象となる製品
関連資料
-
DC1353A - Demo Manual10/16/2009PDF657K
-
DC1353A - Design Files10/16/2009ZIP2M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。