-
DC1352A - Schematic10/22/2009PDF89K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1352A is a low quiescent current, dual output 2-phase, synchronous buck converter demo board featuring the LTC3857EGN-1 or LTC3858EGN-1. It features a 4.5V to 36V input voltage range and provides 3.3V / 5A and 8.5V / 3A outputs. Two versions of the board are available. The DC-1352A-A is for the LTC3857EGN-1, which offers lower quiescent current and smaller burst mode ripple, while the DC1352A-B is for the LTC3858EGN-1 which offers latch-off protection and increased burst mode efficiency.
対象となる製品
関連資料
-
DC1352A - Demo Board10/22/2009PDF1M
-
DC1352A - Design Files10/22/2009ZIP3M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。