-
DC1345A - Schematic10/7/2009PDF41K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1345 is a wide input voltage range, no Rsense step-down dc/dc converter featuring the LTC3879EMSE. Its output voltage is 1.2V with a load rating of 12A and the input voltage range is 4.5V to 34V.
対象となる製品
関連資料
-
DC1345A - Demo Manual10/7/2009PDF284K
-
DC1345A - Design Files10/7/2009ZIP741K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。