製品概要

製品概要

Demonstration circuit DC1343A is a high efficiency monolithic synchronous buck regulator using a constant frequency, current mode architecture featuring LTC3564 in the 2×3 DFN-6 package. The demo board features a 2.5V to 5.5V input voltage range and provides a jumper-selectable 1.2V/1.5V/1.8V output at 1.25A. Its high switching frequency of 2.25MHz allows the use of small surface mount inductors and capacitors.


 


対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。