-
DC1342B - Schematic5/6/2013PDF32K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1342B features the LT3758AEMSE in a 300kHz SEPIC converter circuit, designed for a 24V output from a 18V to 72V input. The LT3758A operates over an input range of 5.5V to 100V, and features a novel FBX pin architecture, which allows it to be connected directly to a resistor divider from either a positive output voltage or a negative output voltage.
対象となる製品
関連資料
-
DC1342B - Demo Manual5/6/2013PDF221K
-
DC1342B - Design Files5/6/2013ZIP534K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。