製品概要
製品概要
Demonstration circuit DC1336 is a dual output regulator consisting of two constant-frequency step-down converters, based on the LTC3417A-2 monolithic dual synchronous buck regulator. The DC1336 has an input voltage range of 2.25V to 5.5V, with one regulator capable of delivering up to 1.5A of output current and the other regulator capable of delivering up to 1A of output current. The DC1336 can operate in either Burst Mode® or Pulse-Skipping operation. In shutdown, the DC1336 can run off of less than 1 uA total. The DC1336 is a very efficient circuit: up to 94% for either circuit.
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。