製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1326A consists of three voltage regulators; a synchronous boost, a synchronous buck and a linear LDO. Jumpers are provided for selecting a total of nine output voltages (3 boost output voltages: 1.8V/3.3V/5V, 3 buck output voltages: 1.2V/1.5V/1.8V, and 3 LDO output voltages: 1.5V/2.85V/3V). The high efficiency DC/DC converters feature 700mA switches for the boost, 250mA for the buck and a 100mA rating for the LDO regulator. With a light load, the boost converter can startup with an input voltage as low as 700mV and once started, the input can go as low as 500mV while maintaining a regulated output. That maximum boost and buck input voltage is 5.5V. The buck converter requires 1.8V minimum input.
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。