-
DC1319B - Schematic11/13/2009PDF108K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1319B-A/1319B-B is a high voltage and high current LED driver controller. The VIN pin input voltage is as high as 100V, and the LED output voltage is also as high as 100V. The demonstration circuit is assembled as a boost topology from 8V to 80V input and up to 80V LED output at 0.5A with an open-LED status pin (DC1319B-A) or a sync input pin (DC1319B-B). DC1319B features PWM dimming, analog dimming, shutdown, and open-LED overvoltage protection.
対象となる製品
関連資料
-
DC1319B - Demo Manual11/13/2009PDF244K
-
DC1319B - Design Files11/13/2009ZIP5M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。