製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1318 is a Synchronous Step-Down Controller featuring the LTC3611, the high efficiency, high density DC/DC regulator. The input voltage range of DC1318 is from 9V to 32V and the output voltage is jumper selectable from 1.5V to 3.3V, although LTC3611 has an input range from 4.5V to 32V and the output voltage range is from 0.6V. The rated load current is 10A.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。