製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1315 features the LT3475-1 dual step-down 1.5A LED driver in a 16-lead TSSOP thermally enhanced package. The demonstration circuit is designed to drive two 1.5A 4-LED strings (one on each channel) from an input voltage between 13V and 36V, but the start-up voltage is limited to 30V. The LT3475-1 operates from 4V to 36V so a lower input voltage can be applied with fewer LEDs. 

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。