製品概要

製品概要

Demonstration circuit DC1297B features the LTM4612EV, an EN55022 Class B certified synchronous step-down power module. The board accepts an input voltage from 5V to 36V and delivers a jumper programmable output voltage of 3.3V, 5V or 12V. The rated load current is 5A for 3.3V and 5V output voltages, or 3A for a 12V output. Current derating is necessary for certain VIN, VOUT, and thermal conditions.

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。