-
DC1295B - Schematic11/15/2010PDF88K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit DC1295B features the LTM4606EV, an EN55022 Class B certified, switch mode step-down power module. The input voltage range is from 4.5V to 28V with a jumper programmable output voltage from 0.6V to 5V. The rated load current is 6A, while derating is necessary for certain VIN, VOUT, and thermal conditions.
The LTM4606 allows the user to program output ramp-up and ramp-down through the TRACK/SS pin.
関連資料
-
DC1295B - Demo Manual12/15/2011PDF380K
-
DC1295B - Design Files11/15/2010ZIP3M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。