製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1289 is a no RSENSE synchronous step-down DC/DC converter featuring the LTC3879EUD. Its output supplies 1.2V @ 15A and its input voltage range is from 4.5V to 14V.
The LTC3879 allows operation from 4V to 38V at the input and has an output voltage range of 0.6V to 0.9VIN.
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。