製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1286A is DC/DC boost converter featuring the LTC3862EGN/-1 constant frequency current mode boost controllers. The DC1286A-A (LTC3862) operates over 5V to 36V input and provides 2A-5A of output current at 48V output. The DC1286A-B (LTC3862-1, higher VIN min and higher gate drive) operates over 8V to 36V input and provides 3A-5A of output current at 48V output. The 200kHz constant frequency operation results in small and efficient circuit. The converter provides high output voltage accuracy (typically ±3%) over wide load range with no minimum load requirement. The demonstration circuit can be easily modified to generate different output voltages.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。