-
DC1268B - Schematic10/7/2009PDF97K
製品概要
製品概要
デモ回路1268Bは、高電圧、大電流のLEDドライバ・コントローラで、マルチトポロジ、定電流、定電圧のLT3755-2(1268B-A)またはLT3755-1(1268B-B)を備えています。LT3755-2は、OPEN LEDステータス・ピンがある一方で、LT3755-1では外付け周波数同期機能が利用できます。デモ回路は、入力電圧範囲が8V〜40V、LEDの電流が1A、LEDの順方向電圧が最大54Vの昇圧トポロジとして組み立てられています。
DC 1268Bの特長は、PWM調光やアナログ調光、シャットダウン、オープンLED過電圧保護です。オープン・サーキットLED保護によって、LED電圧は56Vにクランプされますが、ICの出力電流は最大で75Vになる場合があります。
対象となる製品
関連資料
-
DC1268B - Demo Manual9/24/2009PDF541K
-
DC1268B - Design File10/7/2009ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。