-
DC1247A - Schematic9/24/2009PDF89K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1247A features the LT3582 an I2C Programmable Boost and Single Inductor Inverting DC/DC Converters with OTP. It converts a 2.7V-5.5V source to two outputs, a positive and a negative. The positive output can be programmed from 3.2V to 12.775V at 25mV intervals and the negative from -1.2V to -13.95V at 50mV intervals, all via the QuickEval™ System. A DC590B is needed for evaluation of this demo board. Table 1 below shows the maximum expected load currents for some output/input combinations. Check Maximum Load Current section on datasheet for other combinations. The LT3582 features all integrated switches and feedback resistors, a low noise control scheme, positive output disconnect function, low quiescent current, built in softstart.
対象となる製品
関連資料
-
DC1247A - Demo Manual9/24/2009PDF482K
-
DC1247A - Design File9/24/2009ZIP2M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。