製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1238B features the LTM8021, a 36V 500mA step-down μModule® regulator. The output has been preset to 5V by a single resistor within the LTM8021’s output voltage range of 0.8V to 5V. An adjustable soft-start period may be implemented with the addition of a capacitor at C3. The input voltage range is from 7.5V to 36V for the default operating conditions. The LTM8021 may need more input voltage to start up than to run in steady state.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。