製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1237A-A (LTC3527) and 1237A-B (LTC3527-1) are dual output, high-efficiency synchronous boost converter demo boards with each having an 800mA and a 400mA power switch. With a light load, the boost converters can startup with an input voltage as low as 700mV and once started, the input can go as low as 500mV while maintaining a regulated output voltage. Jumpers set the output voltages to one of three options for each output: 3V, 3.3V or 5V for VOUT1, and 1.8V, 2.85V or 3.3V for VOUT2. The devices can provide 200mA at 3.3V from a 1.5V input. The LTC3527-1 actively discharges VOUT1 or VOUT2 when the respective SHDN pin goes low.


 


対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。