製品概要

製品概要

DC1229B is a 2A monolithic Li-Ion battery charger featuring the LT3650EDD-4.2/LT3650EDD-4.1. The LT3650 is a complete mid-power Li-Ion battery charger that can operate over a wide 4.75V to 32V input voltage range. The DC1229B has an input voltage range of 7.5V to 32V. The circuit provides CC/CV charging with a maximum charge current externally programmable up to 2A. A precondition feature trickle charges a low-voltage battery and bad battery detection provides a signal if the battery doesn’t respond to preconditioning.

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。