製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1225 is high efficiency nonisolated SEPIC (Single Ended Primary Inductor Converter) converter featuring the LTC1871-1 switching controller. The DC1225 converts 5V to 20V input to 12V output and provides over 3A of output current. The converter operates at 300kHz with efficiency over 94%. With proper amount of airflow, the DC1225 converter can generate over 3A of output current. The DC1225 can be easily modified to generate output voltages in the range from 1.23V to 48V. Also, the DC1225 can be modified for other input voltages like 5V-36V, 9V-36V, 36V-72V, and so on. The wider input voltage range will decrease the converter efficiency.



対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。