-
DC1222A - Schematic9/24/2009PDF24K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1222 is a monolithic stepdown DC/DC switching regulator featuring the LT3682. The demo board is designed for 5V at 1A (VIN > 12V) from a 6.9V to 36V input, with transients up to 60V.
対象となる製品
関連資料
-
DC1222A - Demo Manual9/24/2009PDF608K
-
DC1222A - Design File9/24/2009ZIP508K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。