-
DC1215A - Schematic9/24/2009PDF33K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1215 is a step-down converter, using the LTC3605 monolithic synchronous buck regulator. The DC1215A has a maximum input voltage 15V, and is capable of delivering up to 5A of output current at a minimum input voltage of 4V. The output voltage of the DC1215A can be set as low as 0.6V, the reference voltage of the LTC3605.
対象となる製品
関連資料
-
DC1215A - Demo Manual9/24/2009PDF810K
-
DC1215A - Design File9/24/2009ZIP599K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。