製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1208A features the LTC4151 high side power monitor that accepts input voltages from 7V to 80V. In default operation mode, the onboard 12-bit ADC continuously measures high side current, input voltage and an external voltage. Data is reported through the I2C interface when polled by a host. The monitors can also perform on-demand measurement in a snapshot mode. The LTC4151 features a dedicated shutdown pin to reduce power consumption.

対象となる製品

ハードウェア (2)

コントローラ・ボード

リファレンス設計

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。