製品概要
製品概要
The demo circuit 1207A is a quad current mode PWM stepdown DC/DC converter featuring the LT3504. The demo circuit is designed for 5V, 3.3V, 2.5V and 1.8V outputs from a 5.4V to 40V input. The current capability of each channel is up to 1A. Individual soft-start and current limit for each output as well as synchronous function simplify the complex design of quad-output power converters.
Each converter is synchronized to either a common external clock input or a resistor programmable 250kHz to 2.2MHz internal oscillator. Programmable frequency allows optimization between efficiency and external component size. Each output can be independently disabled using its own RUN/SS pin.
対象となる製品
関連資料
設計サポートファイル (1)
Demo Board Schematic (1)
評価用キット マニュアル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。