製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1195 features the LTM8023, a step-down regulator preconfigured to deliver 3.3V at up to 2A from a 5V to 36V input supply. The LTM8023 is a step-down converter, so minimum amount of headroom is required to keep the output in regulation. In addition, the input voltage required to turn on is higher than that required to run (see Minimum Input Voltage section in the data sheet for detail). The optional Burst Mode® operation of LTM8023 supports high efficiency and low output ripple at light load conditions.
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。